SPPBM08WW

SPPBM08WW
SPPBM08WW

Linearlager, Lagerblock, Super, 8 mm, Geschlossen, Selbstausrichtend, Beidseitig integrierte Abstreifer; Zur Verwendung mit 8 mm Durchmesser Welle für Endabstützung

Lead Time:  10 Days 
122,85 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Geschlossene Lagerblöcke sind für ENDgestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen Klasse MM.
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser8 mm
[A]35 mm
[A]17.5 mm
[A1] Toleranz± 0.020 mm 
[B]32 mm
[E1]25 mm
[E1] Toleranz± 0.1 mm 
[E2]20 mm
[E2] Tolerance± 0.1 mm 
[G]12 mm
[G1]8.5 mm
[G2] SchmierzugangM6 x 1 
[H]15 mm
[H] Toleranz± 0.020 mm 
[H1]28 mm
[N]3.30 mm