S20125001C
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Präzisionskugel, 1/8 in Durchmesser, Edelstahl 302, Güte 100
Lead Time:
3 Days
- AISI-Typ 302 bietet im ungehärteten Zustand hohe Widerstandsfähigkeit und Korrosionsfestigkeit gegen oxidierende Lösungen und zahlreiche organische Chemikalien
- Härte: Rockwell „C“ 25 bis 39
- Zugfestigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 bis 180.000 psi (689-744 N/mm²)
- Verformungsfestigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 bis 150.000 psi (344-1034 N/mm²)
- Dehnung auf zwei Zoll . . . . . . . . . . . . 55 bis 60 %
- Querschnittabnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 bis 65 %
- Elastizitätsmodul . . . . . . . . . . . . . . . 29.000.000 psi (199947 N/mm²)
- Dichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 lb./Kubikzoll (7.916.452,75 kg / m³)
- Alle Edelstahlkugeln sind passiviert