S20125001C-BOX

S20125001C
Präzisionskugel

Weich-Edelstahl 302, 1/8 in Durchmesser, Güteklasse: 100, Kugelmaß: Standarddurchmesser, Menge pro Schachtel: 40,000

Vorlaufzeit:  3 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$789.67 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Edelstahl Typ 302 wird aufgrund seiner hohen Korrosionsfestigkeit und Wirtschaftlichkeit verbreitet in der Lebensmittelindustrie eingesetzt. Er wird allgemein als 18/8-Edelstahl bezeichnet.
  • Für Edelstahl 302 ist Güte 100 Standard. Alle Edelstahlprodukte von Thomson sind passiviert.
  • Die nicht-geglühte, durch Kaltformung erreichte Härte liegt üblicherweise bei Rockwell C 25 bis 39.
  • Typ 302 kann geglüht werden, um den durch Kaltverformung entstandenen Magnetismus zu beseitigen, wodurch sich eine Härte von Rockwell B 75 bis 90 ergibt.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert Toleranzen
[A] Durchmesser + Kugelmaß 125,0000 in (3.175,000 mm) ± 0.000500 in (± 12.7 µm)
[B] Rundheit - 0.0001 in (2.5 µm)
[C] Oberflächengüte - 5 in (0.1 µm)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 0,1250 in (3,175 mm)
Kugelmaß Standarddurchmesser
Güteklasse 100
Gewicht 0,000292 lbs (0,000132 kg)
Menge pro Schachtel 40.000
Schachtelgewicht 11,70 lbs (5,31 kg)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?