RS48

RS48
RS48

Linearlager, Dichtung, RoundWay, 2.5 in; Zur Verwendung mit 2.5 in Nenndurchmesser, RoundWay-Schlitten

Lead Time:  10 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • For use with Thomson RoundWay® Roller Bearings.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser3 in
[A]2.63 in
[B]13 in
[H1]6.5 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.5 lb
MaterialKunststoff, Gummi 
UPC-Nummer662486101314 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?