RW48S

RW48S
RoundWay-Linearrollenlager

RW, RoundWay-Linearrollenlager, 3.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$4246.84 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Einfache Montage an den Schlitten mit vier Befestigungsschrauben.
  • Abmessung "A" stufenlos innerhalb eines Bereichs ±0,015 Zoll verstellbar

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 127,00 mm (5,000 in)
B 584,20 mm (23,000 in)
C 330,20 mm (13,000 in)
d 76,20 mm (3,000 in)
E1 10.795,00 mm (425,000 in)
E2 177,80 mm (7,000 in)
F 152,40 mm (6,000 in)
F1 3.175,00 mm (125,000 in)
G 127,00 mm (5,000 in)
K 1.752,60 mm (69,000 in)
L 10.795,00 mm (425,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 260 °C / 500 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Gewicht 21,772 kg / 48 lbs
Nenndurchmesser 76,200 mm / 3 in
Länge 330,200 mm / 13 in
Höhe 127,000 mm / 5 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 106.757,319 N / 24000 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?