RS32

RS32
RS32

Linearlager, Dichtung, RoundWay, 2 in; Zur Verwendung mit 2 in Nenndurchmesser, RoundWay-Schlitten

Lead Time:  1 Day 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • For use with Thomson RoundWay® Roller Bearings.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser2 in
[A]1.88 in
[B]8.5 in
[H1]4.25 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.28 lb
MaterialKunststoff, Gummi 
UPC-Nummer662486101307 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?