RD20HL1000 - Abgekündigtes Produkt

Produkt RD20HL1000 wurde abgekündigt.

Product discontinued. Please contact Thomson for last time buy information. Enginering comparison drawings for alternative Thomson products..

RD20HL1000
RD20HL1000

Profile Rail, AccuMini Ball Rail, Size: 20 mm, High Precision Grade, Steel, X=60 mm


  • Rail only, Carriage sold separately
  • The dynamic load and moment ratings are based upon a 100 km travel life.
  • In order to compare with bearings rated for 50 km, divide the dynamic capacity of the bearing rated for 50 km by 1.26.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[B1]20 mm
[F1]5.5 mm
[F2]9.5 mm
[G2]9.5 mm
[J1]18 mm
[S3]M5 
Länge1000 mm 
Maß [X]20 mm
Maß [X]20 mm
Maß [X]60 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht2.6 kg
GüteHohe Präzision 
Kugel/RolleKugel 
MaterialStahl 
Schienengröße (nominell)20 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchiene 
Temperature Max80 °C

Leistung

PerformanceWerte
Maximum Acceleration50 m/s²
Maximum Velocity3 m/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?