CD20AAAH-A - Abgekündigtes Produkt

Produkt CD20AAAH-A wurde abgekündigt.

Product discontinued. Please contact Thomson for last time buy information. Enginering comparison drawings for alternative Thomson products.

CD20AAAH-A

AccuMini-Schlitten, 20mm, Standard, Hoch, Spiel, Preload, Armoloy-beschichtete Stahllegierung

Vorlaufzeit:  Auf Anfrage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

  • Speziell entwickelte Kugelführung für leichtgängigen und geräuscharmen Betrieb bei hohen Geschwindigkeiten
  • Auf voller Länge integrierter Schmutzabstreifer schützt die Lager vor Verschmutzung und maximiert so die effektive Lebensdauer des Systems
  • Spitzbogenprofil der Kugelbahnen bietet eine hohe Rollmoment-Festigkeit – wichtig bei Einzelschienen
  • Verschleißfestes Polymer-Gehäuse reduziert die Masseträgheit und Geräuschentwicklung

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[A] 50.000,0 mm
[A1] 25.000,0 mm
[A3] 15.000,0 mm
[B] 76.000,0 mm
[E1] 37.000,0 mm
[E2] 40.000,0 mm
[H] 28.000,0 mm
[H1] 25.600,0 mm
[S2] M5

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Kugel
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schlitten
Schlitten AA - Standard
Größe 20
Genauigkeitsklasse Hoch
Werkstoff Armoloy-beschichtete Stahllegierung
Vorspannung Spiel
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Gewicht 0,345 kg (0,761 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 100 km 125 N·m (92 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 100 km 75 N·m (55 lbf·ft)
Dynamisches [Mz] Giermoment, 100 km 75 N·m (55 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 100 km 11.870 N (2.668 lbf)
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 50 km 158 N·m (116 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 95 N·m (70 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 95 N·m (70 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 50 km 14.956 N (3.362 lbf)
Max. Beschleunigung 50 m/s² (164 ft/s²)
Max. Verfahrgeschwindigkeit 3 m/s (10 ft/s)
Statisches [Mx] Rollmoment 235 N·m (173 lbf·ft)
Statisches [My] Nickmoment 140 N·m (103 lbf·ft)
Statisches [Mz] Giermoment 140 N·m (103 lbf·ft)
Tragzahl, statisch 23.000 N (5.171 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?