PB16A-DP

PB16A-DP
PB16A-DP

Linearlager, Lagerblock, Präzisionsstahl, 1 in, Geschlossen, Selbstausrichtend, Trockenpackung, Beidseitig integrierte Dichtung; Zur Verwendung mit 1 in Durchmesser Klasse S Welle für Endabstützung

Lead Time:  2500 Days 

  • Geschlossene Lagerblöcke sind für ENDgestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen Klasse S.
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1 in
[A]3.25 in
[B]2.88 in
[B1]2.25 in
[E1]2.5 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[E2]1.5 in
[E2] Tolerance± 0.010 in 
[F1]0.38 in
[H]1.375 in
[H] Toleranz± 0.005 in 
[H1]2.56 in
[N]0.28 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Abstreifer, DichtungenBeidseitig integrierte Dichtung 
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Nicht einstellbar 
Einzel/TandemEinzel 
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht2.1 lb
MaterialStahl, Kunststoff, Gummi 
Number of Ball Circuits
SelbstausrichtungSelbstausrichtend 
Temperature Max185 °F
Trockenpackung, Linear Lube, Dauerschmierung, OptionTrockenpackung 
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse S 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic350 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?