ASB16

ASB16
Wellenbock, Zoll

Wellenbock, Zoll, 1.000 in Durchmesser

Vorlaufzeit:  Next Day Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$65.34 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[A] 3.2500
[A1] 1.6250
[B] 1.0000
[dia] 1.0000
[E] 2.5000
[H] 1.3750
[H1] 2.4800
[N] 0.2800

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Werkstoff, Abstützung Aluminium
Durchmesser 25 mm / 1,000 in
Ge­wicht 0,440

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?