MLSM06D050-00600-01035CN0000-7

MLSM06D050-00600-01035CN0000-7
MLSM06D050-00600-01035CN0000-7

Lineareinheit, MLSM60D, Kugelgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 0.01 mm Repeatability, Doppelmutter, vorgespannt, 600 mm Nennhubbereich, 1035 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 50 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links mit Keilnut, 2.5 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  6 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Patentiertes Führungssystem
  • Patentiertes Kunststoff-Abdeckband
  • Patentierte Spindelabstützung

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.50 mm
Ltot1035 mm
Smax (Hub)600 mm