9203030037

9203030037
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, T-NUT M6, MLS60

Vorlaufzeit:  3 Weeks Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$40.67 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 16,000 mm (0,63 in)
B 8,000 mm (0,31 in)
C 4,000 mm (0,16 in)
D 6,000 mm (0,24 in)
E_CHAR M6
F 16,000 mm (0,63 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Für Sensordurchmesser M51

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?