MLSM06D010-01295-02000CL0000-4

MLSM06D010-01295-02000CL0000-4
MLSM06D010-01295-02000CL0000-4

Lineareinheit, MLSM60D, Kugelgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 0.01 mm Repeatability, Doppelmutter, vorgespannt, 1295 mm Nennhubbereich, 2000 mm Overall Length, Einzel-Langschlitten, 10 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links mit Keilnut, 0.5 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  6 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Patentiertes Führungssystem
  • Patentiertes Kunststoff-Abdeckband
  • Patentierte Spindelabstützung

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.10 mm
Ltot2000 mm
Smax (Hub)1295 mm