MLSM06D005-01220-01925CL0000-6

MLSM06D005-01220-01925CL0000-6
MLSM06D005-01220-01925CL0000-6

Lineareinheit, MLSM60D, Kugelgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 0.01 mm Repeatability, Doppelmutter, vorgespannt, 1220 mm Nennhubbereich, 1925 mm Overall Length, Einzel-Langschlitten, 5 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links mit Keilnut, 0.25 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  6 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Patentiertes Führungssystem
  • Patentiertes Kunststoff-Abdeckband
  • Patentierte Spindelabstützung

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.5 mm
Ltot1925 mm
Smax (Hub)1220 mm