MLSM06D005-00250-00855AL0000-4

MLSM06D005-00250-00855AL0000-4
MLSM06D005-00250-00855AL0000-4

Lineareinheit, MLSM60D, Kugelgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 0.01 mm Repeatability, Doppelmutter, vorgespannt, 250 mm Nennhubbereich, 855 mm Overall Length, Einzel-Langschlitten, 5 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links ohne Keilnut, 0.25 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  6 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Patentiertes Führungssystem
  • Patentiertes Kunststoff-Abdeckband
  • Patentierte Spindelabstützung

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.5 mm
Ltot855 mm
Smax (Hub)250 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartKugelgewindetrieb 
FührungsartKugel 
Gewicht25 kg
Profile size (width × height)160 x 65 mm 
SchlittentypEinzel-Langschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Screw Nut TypeDoppelmutter, vorgespannt 
Shaft ConfigurationWelle links ohne Keilnut 
Shaft Orientationkoaxial 
Shaft QuantityEinzelne Wellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²
Maximum Linear Speed0.25 m/s
Repeatability0.01 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?