MLSH06Z135-01700-02180LN0000-2

MLSH06Z135-01700-02180LN0000-2
MLSH06Z135-01700-02180LN0000-2

Lineareinheit, MLSH, Riemen Drive, Rad Guide, 0.05 mm Repeatability, 1700 mm Nennhubbereich, 2180 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 135 mm Travel Per Shaft Rev, Welle beidseitig ohne Keilnut, 6.75 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell


  • In alle Richtungen einbaubar
  • Patentiertes Kunststoff-Abdeckband
  • Geschwindigkeit bis 10 m/s
  • Flach bauend

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.135 mm
Ltot2180 mm
Smax (Hub)1700 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartRiemen 
Belt Type32ATL5 
FührungsartRad 
Gewicht39.1 kg
Profile size (width × height)160 x 65 mm 
SchlittentypEinzel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Shaft ConfigurationWelle beidseitig ohne Keilnut 
Shaft OrientationRechtwinkelig 
Shaft QuantityDoppelwellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed6.75 m/s
Repeatability0.05 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?