MLSH06Z135-01600-02080BN0000-6

MLSH06Z135-01600-02080BN0000-6
MLSH06Z135-01600-02080BN0000-6

Lineareinheit, MLSH, Riemen Drive, Rad Guide, 0.05 mm Repeatability, 1600 mm Nennhubbereich, 2080 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 135 mm Travel Per Shaft Rev, Welle rechts ohne Keilnut, 6.75 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell


  • In alle Richtungen einbaubar
  • Patentiertes Kunststoff-Abdeckband
  • Geschwindigkeit bis 10 m/s
  • Flach bauend

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.135 mm
Ltot2080 mm
Smax (Hub)1600 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartRiemen 
Belt Type32ATL5 
FührungsartRad 
Gewicht37.8 kg
Profile size (width × height)160 x 65 mm 
SchlittentypEinzel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Shaft ConfigurationWelle rechts ohne Keilnut 
Shaft OrientationRechtwinkelig 
Shaft QuantityEinzelne Wellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed6.75 m/s
Repeatability0.05 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?