MG10B176-A00X160

MG10B176-A00X160
MG10B176-A00X160

Lineareinheit, Movopart M100, Riemen Drive, Prisma Guide, 0.20 mm Repeatability, 1225 mm Nennhubbereich, 1656 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 176 mm Travel Per Shaft Rev, Welle beidseitig, 4.99 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  2 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Abdeckband aus Edelstahl mit Selbstspannfunktion
  • Patentierte selbstjustierende Prismen-Gleitführungen
  • Ausführungen mit Strahlwasser- und erweitertem Strahlwasserschutz erhältlich

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.176 mm
Ltot1656 mm
Smax (Hub)1225 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartRiemen 
Belt TypeSTD8-50 
FührungsartPrisma 
Gewicht27.7 kg
Profile size (width × height)108 x 100 mm 
SchlittentypEinzel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Shaft ConfigurationWelle beidseitig 
Shaft OrientationRechtwinkelig 
Shaft QuantityDoppelwellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum1700 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed4.99 m/s
Repeatability0.20 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?