D312317

D312317
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, M100: MOUNTING CLAMPS WITH PLATE, KIT: 2 CLAMPS + 1FOOT + 4MC6S 10X25

Vorlaufzeit:  2 Weeks Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$113.12 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Includes: (1) Base, Mounting (2) Clamp, Mounting (4) Bolt
  • Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 8,500 mm (0,33 in)
    B 20,000 mm (0,79 in)
    C 190,000 mm (7,48 in)
    D 44,000 mm (1,73 in)
    E 100,000 mm (3,94 in)
    F 8,500 mm (0,33 in)
    G 14,000 mm (0,55 in)
    H 44,000 mm (1,73 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Für Sensordurchmesser M63

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?