MG10B176-A00R500

MG10B176-A00R500
MG10B176-A00R500

Lineareinheit, Movopart M100, Riemen Drive, Prisma Guide, 0.20 mm Repeatability, 4625 mm Nennhubbereich, 5056 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 176 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links, 4.99 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  2 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Abdeckband aus Edelstahl mit Selbstspannfunktion
  • Patentierte selbstjustierende Prismen-Gleitführungen
  • Ausführungen mit Strahlwasser- und erweitertem Strahlwasserschutz erhältlich

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.176 mm
Ltot5056 mm
Smax (Hub)4625 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartRiemen 
Belt TypeSTD8-50 
FührungsartPrisma 
Gewicht67.2 kg
Profile size (width × height)108 x 100 mm 
SchlittentypEinzel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Shaft ConfigurationWelle links 
Shaft OrientationRechtwinkelig 
Shaft QuantityEinzelne Wellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum1700 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed4.99 m/s
Repeatability0.20 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?