MG05B130-A00X060

MG05B130-A00X060
MG05B130-A00X060

Lineareinheit, Movopart M50, Riemen Drive, Prisma Guide, 0.20 mm Repeatability, 330 mm Nennhubbereich, 626 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 130 mm Travel Per Shaft Rev, Welle beidseitig, 4.98 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  2 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Widersteht Stoß- und Vibrationsbelastungen
  • Patentierte selbstjustierende Prismen-Gleitführungen
  • Geringe Kosten

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.130 mm
Ltot626 mm
Smax (Hub)330 mm