D312117

D312117
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, MOUNTING KIT MP M50R

Vorlaufzeit:  2 Weeks Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$53.38 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Includes: (1) Base, Mounting (2) Clamp, Mounting (4) Bolt 1/4-20 (4) Washer 1/4 in
  • Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 7,000 mm (0,28 in)
    B 20,000 mm (0,79 in)
    C 105,000 mm (4,13 in)
    D 35,000 mm (1,38 in)
    E 30,000 mm (1,18 in)
    F 6,500 mm (0,26 in)
    G 11,000 mm (0,43 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Für Sensordurchmesser M60

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?