MG05B130-A00Q182

MG05B130-A00Q182
MG05B130-A00Q182

Lineareinheit, Movopart M50, Riemen Drive, Prisma Guide, 0.20 mm Repeatability, 1550 mm Nennhubbereich, 1846 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 130 mm Travel Per Shaft Rev, Welle rechts, 4.98 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  2 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Widersteht Stoß- und Vibrationsbelastungen
  • Patentierte selbstjustierende Prismen-Gleitführungen
  • Geringe Kosten

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.130 mm
Ltot1846 mm
Smax (Hub)1550 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartRiemen 
Belt TypeGT 5 MR-19 
FührungsartPrisma 
Gewicht4.8 kg
Profile size (width × height)50 x 50 mm 
SchlittentypEinzel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Shaft ConfigurationWelle rechts 
Shaft OrientationRechtwinkelig 
Shaft QuantityEinzelne Wellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum2300 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed4.98 m/s
Repeatability0.20 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?