MF10K257-C35S225

MF10K257-C35S225
MF10K257-C35S225

Lineareinheit, Movopart M100, Kugelgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 0.05 mm Repeatability, Nicht-vorgespannt, 1532 mm Nennhubbereich, 2338 mm Overall Length, Doppel-Standardschlitten, 25 mm Travel Per Shaft Rev, Einzelne Welle mit Keilnut, 1.25 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell


  • In alle Richtungen einbaubar
  • Selbstjustierendes Edelstahl-Abdeckband
  • Interne Kugelführungen
  • Strahlwassergeschützte Ausführungen erhältlich

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.25 mm
Ltot2338 mm
Smax (Hub)1532 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartKugelgewindetrieb 
FührungsartKugel 
Gewicht50.6 kg
Profile size (width × height)108 x 100 mm 
SchlittentypDoppel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Screw Nut TypeNicht-vorgespannt 
Shaft ConfigurationEinzelne Welle mit Keilnut 
Shaft Orientationkoaxial 
Shaft QuantityEinzelne Wellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration8 m/s²
Maximum Linear Speed1.25 m/s
Repeatability0.05 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?