MF10B176-A00X1050

MF10B176-A00X1050
MF10B176-A00X1050

Lineareinheit, Movopart M100, Riemen Drive, Kugel Guide, 0.10 mm Repeatability, 10095 mm Nennhubbereich, 10556 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 176 mm Travel Per Shaft Rev, Welle beidseitig, 4.99 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  2 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Abdeckband aus Edelstahl mit Selbstspannfunktion
  • Hublängen bis 12 m
  • Strahlwassergeschützte Ausführungen erhältlich

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.176 mm
Ltot10556 mm
Smax (Hub)10095 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartRiemen 
Belt TypeSTD8-50 
FührungsartKugel 
Gewicht23 kg
Profile size (width × height)108 x 100 mm 
SchlittentypEinzel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Shaft ConfigurationWelle beidseitig 
Shaft OrientationRechtwinkelig 
Shaft QuantityDoppelwellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum1700 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed4.99 m/s
Repeatability0.10 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?