MAM16ADJWSS

MAM16ADJWSS
MAM16ADJWSS

Linearlager, Nur Kugelbuchse, MultiTrac, 16 mm, Geschlossen, Nicht-selbstausrichtend, Einstellbar, Edelstahl, Einseitig integrierter Abstreifer; Zur Verwendung mit 16 mm Durchmesser Welle für Endabstützung

Lead Time:  10 Days 
151,39 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Das extrem steife MultiTrac Ball Bushing-Lager reduziert den Durchbiegungseffekt und bietet eine doppelt so hohe Belastbarkeit bzw. achtmal länger Laufleistung als herkömmliche Kugelbuchsenlager.
  • Die patentierte Kugelführung verhindert ein Blockieren oder Rattern (Stick-Slip) des Lagers, wie bei reibungsintensiven Gleitlagern üblich.
  • Der Reibungskoeffizient dieser Lager beträgt gerade einmal 0,001. Als Ersatz von reibungsintensiven Gleitlagern sorgen Ball Bushing-Linearkugellager aus Präzisionsstahl für eine deutliche Steigerung der Produktivität und Effizienz von Maschinen.
  • Zur Verwendung mit metrischen Wellen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser16 mm
[C] Länge entlang Achse35.380 / 36.000 mm 
[C1]24.600 / 24.930 mm 
[C2] Min.1.3 mm
[D] Housing Bore recomended for Adjustable housing26.000 / 26.013 mm