LSRAM30L48

LSRAM30L48
LSRAM30L48

Wellenbock, Baugruppe, durchgehende Abstützung, Flachbauend, Vorgebohrt, Klasse MM (h6), Stahl, 48 in Lang, Zur Verwendung mit 30 mm Nenndurchmesser, offene Kugelbuchsenlager

Lead Time:  Contact Factory  

  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
  • Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
  • Flache Wellenschienen erlauben kompaktere Lineareinheiten
  • 60 Case Welle, Klasse MM (ISO-Toleranz h6) enthalten
  • Y1=Y2 is standard. Special Y1 and overall length can be specified by customer.
  • Von oben anschraubbar
  • Besteht aus einer schwarz-oxidierten Stahlschiene und einer LinearRace-Welle aus Einsatzstahl (min. HRC 60).
  • LSRAs verwenden keine vorgebohrten T1- oder T2-Standard-Wellen. Die Wellen erfordern ein anderes Lochbild und eine andere Konfiguration.
  • Nur mit Super Smart Linearkugellagern zu verwenden.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser30 mm
[A]23 mm
[A]11.5 mm
[A]11 mm
[A1] Toleranz± 0.02 mm 
[A2]± 0.15 mm 
[H]30 mm
[H] Toleranz± 0.02 mm 
[N]6.80 thru, 11.25 Dia C-Bore x 11.43 Deep 
Empfohlene SchraubeM6 
Länge48 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht13.2 kg
KlasseKlasse MM (h6) 
MaterialStahl 
Material, ShaftStahl 
Material, SupportStahl 
Option Predrilled (PD)Vorgebohrt 
Support StyleFlachbauend 
UPC-Nummer662486474739 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?