1PAM30LW0L

1PAM30LW0L
1PAM30LW0L

Linearführung, 1PA, Round Shaft, Continuously supported, Standard Profile, SRA, 2 Pillow Blocks, 30 mm, One Guide Shaft, 16600 N Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Durchgängig abgestützte Wellenbaugruppe (metrisch), bestehend aus:
  • Zwei offene Einzel-Lagerblöcke
  • 1 x durchgehende Wellenabstützung SRAM
  • 1 x 60 Case®-Welle

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser30 mm
[A]37 mm
[B1]43.5 mm
[H]88 mm
[H1]53 mm
[L1]79 mm
[L3]87 mm
[L4]74 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
MaterialStahl, Aluminium, Kunststoff 
Pillow Block or Carriage2 Pillow Blocks 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportContinuously supported, Standard Profile 
Temperature Max185 °F

Leistung

PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic16600 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?