KGM-G-8010-RH-KK

KGM-G-8010-RH-KK
KGM-G-8010-RH-KK

KGM-G-8010-RH-E-KK, Nur Kugelmutter, ZG Ausführung, 80 mm X 10 mm, RH, 0.18 Max. Axialspiel, Stahl, 121.9 kN Dynamische Tragzahl

Lead Time:  10 Weeks 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
  • Integrierter Abstreifer standardmäßig enthalten
  • Erhältlich in drei Vorspannungsklassen (Typ Z1, Z2, Z3) Z1 – leicht vorgespannt auf 1­-2 % Z2 – nicht vorgespannt, Luftspalt auf in Tabelle angegebenem Maximalwert (Standard, wenn nicht anders angegeben) Z3 – nicht vorgespannt, Luftspalt max. 0,05 mm

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D1]120 mm
[D12]M8x1 
[D13]8 mm
[L]126 mm
[L11]34 mm
[L12]15.5 mm
[L13]53 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.10 mm
Kugellager-Durchmesser7.144 mm
Nominal Shaft DiameterM110x2.0 
Spiel, max.0.18 mm
Spindel-Nenndurchmesser80 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AbstreiferEnthalten 
Gewicht4.9 kg
GewinderichtungRH 
Kugellager-Anzahl210 
MaterialStahl 
Temperature Max300 °F
UmlenkartKnopf 
VorspannungOptional 
VorspannungsartSeparat erhältlich 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Last, dynamisch121.9 kN
Maximale statische Last375 kN
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?