KGS-8010-050-RH - Veraltetes Produkt

Produkt KGS-8010-050-RH ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt KGS-8010-T7-RH-6000.

KGS-8010-050-RH
Kugelgewindespindel

Kugelgewindespindel, 80 mm X 10 mm, Gewinderichtung: rechtsgängig, Anzahl Gänge: 1


  • Für Angebote über Sonderausführungen wie bearbeitete Spindeln oder Gewindetriebe fügen Sie bitte eine Zeichnung oder Beschreibung bei.
  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • Bearbeitete Spindeln finden Sie zusammen mit Muttern und Lagereinheiten im Bereich „Kugelgewindetrieb hier.
  • *Kompatible Kugelgewindemuttern siehe „Zugehörige Produkte“

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 79.65 mm (3.136 in)
D2 74.20 mm (2.921 in)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Land
Branche *

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?