FNYBUPB24ALS

FNYBUPB24ALS
FNYBUPB24ALS

Linearlager, Buchse, Lagerblock, FluoroNyliner, 1.5 in, Geschlossen, Selbstausrichtend, Eingeschränktes Spiel, Korrosionsbeständig, Ohne Dichtungen; Zur Verwendung mit 1.5 in Durchmesser Klasse L Welle für Endabstützung

Lead Time:  10 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Geschlossene Lagerblöcke sind für ENDgestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen der Klasse L, Einsatzstahl oder Edelstahl.
  • Fluoronyliner-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten
  • Geschlossene Lagerblöcke sind für ENDgestützte Wellen vorgesehen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1.5 in
[A]4.75 in
[A]3.5 in
[B]4 in
[E1]4.125 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[E2]2.5 in
[E2] Tolerance± 0.010 in 
[F]2.88 in
[F1]0.5 in
[G]1.75 in
[G1]1.13 in
[G2] Schmierzugang1/4-28 
[H]1.75 in
[H] Toleranz± 0.003 in 
[H1]3.25 in
[N].28 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Abstreifer, DichtungenOhne Dichtungen 
Einzel/TandemEinzel 
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht7.8 lb
MaterialAluminium; TEP 950 
Option KorrosionsbeständigKorrosionsbeständig 
PV-Wert10000 lb/in² ft/min
SelbstausrichtungSelbstausrichtend 
Temperature Max550 °F
UPC-Nummer662486108863 
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse L 

Leistung

PerformanceWerte
Load Capacity, Static7000 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?