DSRC16BB

DSRC16BB
DSRC16BB

Linearführung, Dual Shaft, Schlitten, Modular, Square, 1 in

Lead Time:  2 Weeks 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1 in
[B1]7.37 in
[B2]5 in
[F]1/4-20 
[H]3.062 in
[H1]1.375 in
[L1]2.63 in
[M]5.5 in
[N]6.5 in
[O]7.5 in
[O]1 in
[O]2.97 in
[O]0.5 in
[O]0.5 in
[T]7.5 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht6.8 lb
MaterialStahl, Aluminium, Kunststoff 
Shaft StyleDual Shaft 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?