2DA16J0BL

2DA16J0BL
2DA16J0BL

Linearführung, 2DA, Dual Shaft, Continuously supported, DSRA, Horizontal carriage, 1 in, One Dual Guide, Spezielle Längentoleranzen erhältlich.

Lead Time:  2 Weeks 
1.135,62 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Durchgehend gestütztes Doppelwellenschienen-System mit integriertem Schlitten
  • Schmaler oder breiter Schlitten
  • Voreingestellt und vormontiert für unmittelbare Einsatzbereitschaft
  • Für mittlere bis schwere Lasten ausgelegt

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1 in
[B]3.25 in
[B1]7.37 in
[B2]5 in
[C]1.68 in
[C1]2 in
[F]5/16-18 
[G]3/8 Bolt 
[G]0.41 in
[H]3.062 in
[H1]1.375 in
[L1]2.63 in
[M]5.5 in
[N]6.5 in
[O]7.5 in
[O]1 in
[O]2.97 in
[O]0.5 in
[O]0.5 in
[R]0.875 in
[T]7.5 in
[Y] Maß3 in
[Z]1.25 in
Maß [X]6 in