DSRC12BB

DSRC12BB
DSRC12BB

Linearführung, Dual Shaft, Schlitten, Modular, Square, 0.75 in

Lead Time:  2 Weeks 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.75 in
[B1]5.87 in
[B2]4 in
[F]1/4-20 
[H]2.562 in
[H1]1.125 in
[L1]1.88 in
[M]4.5 in
[N]5 in
[O]6 in
[O]0.75 in
[O]2.44 in
[O]0.5 in
[O]0.5 in
[T]6 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht4 lb
MaterialStahl, Aluminium, Kunststoff 
Shaft StyleDual Shaft 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?