DSRA12L

DSRA12L
DSRA12L

Wellenbock, Baugruppe, durchgehende Abstützung, Seitlicher Einbau, Vorgebohrt, Zur Verwendung mit 0.75 in Nenndurchmesser, offene Kugelbuchsenlager

Lead Time:  2 Weeks 

  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
  • Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
  • Bolt down from top
  • Shaft included
  • Das Maß Y ist an beiden Enden gleich, sofern vom Kunden nicht anders angegeben.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.75 in
[B]2.62 in
[B2]4 in
[C]1.31 in
[G]5/16 Bolt 
[G]0.34 in
[H1]1.125 in
[Y] Maß3 in
[Z]1 in
Maß [X]6 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Material, ShaftStahl 
Material, SupportStahl 
Option Predrilled (PD)Vorgebohrt 
Support StyleSeitlicher Einbau 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?