DSRC08BB

DSRC08BB
DSRC08BB

Linearführung, Dual Shaft, Schlitten, Modular, Square, 0.5 in

Lead Time:  2 Weeks 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.5 in
[B1]4.37 in
[B2]3 in
[F]1/4-20 
[H]2.062 in
[H1]0.875 in
[L1]1.5 in
[M]3.25 in
[N]4 in
[O]4.5 in
[O]0.63 in
[O]1.94 in
[O]0.5 in
[O]0.25 in
[T]4.5 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht1.7 lb
MaterialStahl, Aluminium, Kunststoff 
Shaft StyleDual Shaft 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?