DSRA08L

DSRA08L
DSRA08L

Wellenbock, Baugruppe, durchgehende Abstützung, Seitlicher Einbau, Vorgebohrt, Zur Verwendung mit 0.5 in Nenndurchmesser, offene Kugelbuchsenlager

Lead Time:  2 Weeks 

  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
  • Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
  • Bolt down from top
  • Shaft included
  • Das Maß Y ist an beiden Enden gleich, sofern vom Kunden nicht anders angegeben.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.5 in
[B]2 in
[B2]3 in
[C]1.07 in
[G]1/4 Bolt 
[G]0.28 in
[H1]0.875 in
[Y] Maß2 in
[Z]0.75 in
Maß [X]4 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Material, ShaftStahl 
Material, SupportStahl 
Option Predrilled (PD)Vorgebohrt 
Support StyleSeitlicher Einbau 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?