2DA12K0AL

2DA12K0AL
2DA12K0AL

Linearführung, 2DA, Dual Shaft, Continuously supported, DSRA, Horizontal carriage, 0.75 in, One Dual Guide, Spezielle Längentoleranzen erhältlich.

Lead Time:  2 Weeks 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Durchgehend gestütztes Doppelwellenschienen-System mit integriertem Schlitten
  • Schmaler oder breiter Schlitten
  • Voreingestellt und vormontiert für unmittelbare Einsatzbereitschaft
  • Für mittlere bis schwere Lasten ausgelegt

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.75 in
[B]2.62 in
[B1]5.87 in
[B2]4 in
[C]1.31 in
[C1]1.62 in
[F]1/4-20 
[G]5/16 Bolt 
[G]0.34 in
[H]2.562 in
[H1]1.125 in
[L1]1.88 in
[M]4.5 in
[N]0.25 in
[O]4.5 in
[O]0.75 in
[O]2.44 in
[O]0.5 in
[O]4 in
[R]0.688 in
[T]6 in
[Y] Maß3 in
[Z]1 in
Maß [X]6 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
MaterialStahl, Aluminium, Kunststoff 
Pillow Block or CarriageHorizontal carriage 
Shaft StyleDual Shaft 
SupportContinuously supported 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?