2DA08K0AL

2DA08K0AL
2DA08K0AL

Linearführung, 2DA, Dual Shaft, Continuously supported, DSRA, Horizontal carriage, 0.5 in, One Dual Guide, Spezielle Längentoleranzen erhältlich.

Lead Time:  2 Weeks 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Durchgehend gestütztes Doppelwellenschienen-System mit integriertem Schlitten
  • Schmaler oder breiter Schlitten
  • Voreingestellt und vormontiert für unmittelbare Einsatzbereitschaft
  • Für mittlere bis schwere Lasten ausgelegt

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.5 in
[B]2 in
[B1]4.37 in
[B2]3 in
[C]1.07 in
[C1]1.25 in
[F]1/4-20 
[G]1/4 Bolt 
[G]0.28 in
[H]2.062 in
[H1]0.875 in
[L1]1.5 in
[M]3.25 in
[N]0.25 in
[O]3.5 in
[O]0.63 in
[O]1.94 in
[O]0.5 in
[O]3 in
[R]0.5 in
[T]4.5 in
[Y] Maß2 in
[Z]0.75 in
Maß [X]4 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
MaterialStahl, Aluminium, Kunststoff 
Pillow Block or CarriageHorizontal carriage 
Shaft StyleDual Shaft 
SupportContinuously supported 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?