DS24

DS24
DS24

Linearlager, Säulengestell, 1.5 in, Geschlossen, Nicht-selbstausrichtend; Zur Verwendung mit 1.5 in Durchmesser Klasse D Welle für Endabstützung

Lead Time:  1 Day 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Speziell zur Bewegung von Säulengestellen konzipiert
  • Dank seiner Ganzstahl-Ausführung eignet sich dieses Bushing-Linearkugellager für Anwendungen mit hohen Temperaturen.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse D.
  • Inklusive drei CL-2-Klemmen und drei Innensechskantschrauben 5/16-18x1

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1.5 in
[B]2.72 in
[C]4.17 in
[D] Pilot Diameter2.0003 / 2.0007 in 
[D] Recommended Housing Bore2.0000 / 2.0005 in 
[D], Nominal2.0 in
[E] Aufnahmelänge1.44 in
[M]1.56 in
[N]2 in
Konzentrizität, Aufnahme0.0007 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Nicht einstellbar 
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht3.3 lb
MaterialStahl 
Number of Ball Circuits
SelbstausrichtungNicht-selbstausrichtend 
Temperature Max500 °F
UPC-Nummer662486100775 
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse D 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic770 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?