DCG24-1U-0154

DCG24-1U-0154
DCG24-1U-0154

Aktuator, LC1600 SINGLE MOTOR DRIVE, 115V

Lead Time:  15 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Control for operation of 24V Actuator
  • Small and light weight control operated via a control pendant which is ordered separately
  • Built in Electronic Limit Switches (ELS) stop the actuator automatically at end of stroke or mid stroke stall
  • The control pendant is ordered separately
  • The “Control to Actuator” cable is ordered separately and comes in several version depending of the type of actuator being used

Abmessungen

dimensions

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.5 kg
Matching ActuatorEinzelansteuerung, LC1600 
Stromspannung115 VAC 
Stromspannung24 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Duty Cyle10 %

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?