D620143

D620143
D620143

Aktuator, CABEL HARNESS DIN 8P 6 LEADERS, 2X1,5 + 4X0.25

Lead Time:  40 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Anschluss der DCG-Steuerung an Aktoren ohne Stecker
  • Kabellänge 78,0 in

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[L]2000 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?