D620145

D620145
D620145

Aktuator, CABLE HARNESS DIN8P 2X1,5+4X0.25 L=4.5M

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Connects the DCG control to actuators without connector
  • Lead Cross section 4 x 0.25 + 2 x 1.5 square mm

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[L]4300 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?