D313402

D313402
D313402

Lineareinheit, M(F/G)06: CLAMP LONG

Lead Time:  15 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Clamp only. Mounting screw not included.
  • Tighten Screws to 5.5 Nm

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]56 
[B]25.5 
[C]10.7 
[D]41 
[E]9.5 
[F]5.3 
[G]5.5 
[H]10.2 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Use withM55 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?