D312334

D312334
D312334

Lineareinheit, CLAMP LONG M100

Lead Time:  15 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Clamp only. Mounting screw not included.
  • Tighten Screws to 45 Nm

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]92 
[B]46.5 
[C]22 
[D]60 
[E]17 
[F]10.5 
[G]10.5 
[H]20 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Use withM100 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?