D312104

D312104
D312104

Lineareinheit, M50 MOUNTING CLAMPS(PAIR) WITH SCREWS

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Pair of mounting clamps
  • Use with M50 Unit

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]25 mm
[B]30 mm
[C]20 mm
[G]6.5 mm
[H]14 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Use withM50 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?