ASB16-XS

ASB16-XS
ASB16-XS

Wellenbock, Endenabstützung, Flachbauend, Aluminium, Zur Verwendung mit 1 in Durchmesser, Welle

Lead Time:  1 Day 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Austauschteil für Linearführungskomponenten
  • -XS steht für schwarz eloxiert. Gegebenenfalls die Teilenummer ohne "-XS" verwenden.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1 in
[A]3.25 in
[A]1.625 in
[A1] Toleranz± 0.001 in 
[B]1 in
[E1]2.5 in
[H]1.375 in
[H] Toleranz± 0.001 in 
[H1]2.48 in
[N]0.28 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.44 lb
MaterialAluminium 
Support StyleFlachbauend 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?