ALP22-10B5-12D

ALP22-10B5-12D
ALP22-10B5-12D

Aktuator, Electrak 205, 230 VAC, 1000 lbf, 12 in, Potentiometer, Endlagenschalter, Klemmenleiste, 0.90 in/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast

Lead Time:  50 Days 

  • Robust, solide und zuverlässig
  • Schubrohr aus Edelstahl
  • Hocheffizienter Kugelgewindetrieb-Antrieb
  • Elektrische Bremse für präzise Positionierung
  • Motor mit Thermoschalter
  • Wartungsfrei

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]30.2 in
[S]12 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anti-rotationNein 
Cable and ConnectorKlemmenleiste 
Cable length0 in
End Play, Max0.035 in
FeedbackPotentiometer, Endlagenschalter 
Gewicht29.5 lb
Manual OverrideNein 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Motor ControlKeiner 
Nennhubbereich12 in
Protection, End-of-strokeKeiner 
Protection, OverloadKeiner 
SchutzartIP55 
SpindeltypKugel 
Stromspannung230 VAC 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Untersetzung10:1 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Duty Cyle25 %
Hubgeschwindigkeit bei Volllast0.9 in/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last1.1 in/s
Last, dynamisch1000 lbf
Last, max. statisch4000 lbf
Restraining Torque100 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?