Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Steuerung zur Bedienung eines Electrak 205 Aktuators
Robustes Metallgehäuse mit Membranschaltern und LED-Leuchten in der Frontabdeckung für die Funktionen Ausfahren, Einfahren, Tippschalten, Umkehrbetrieb und Fernsteuerung
Ein LCD-Display zeigt die Stellung des Schubrohrs
Ein interner „Umkehrbetrieb“-Jumper lässt den Aktuator automatisch einfahren, wenn die Ausfahr-Endlage erreicht ist. Die gegenläufige Bewegung erfolgt bis zum Erreichen der Position des Einfahr-Endlagenschalters.
Die Steuerung verfügt über ein analoges Ausgangssignal zum Anschließen eines externen, kundenseitigen Messgeräts
Eingänge für externe Aus- und Einfahrschalter
115Vac 50/60 Hz Eingang, NEMA 1
Aktuatorstrom: 24 VDC, max. 8 A; Analog-Ausgangssignal: 4-20 mA
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].