A243848-OH

A243848-OH
A243848-OH

Linearlager, Nur Kugelbuchse, Präzisionsstahl, 1.5 in, Geschlossen, Nicht-selbstausrichtend, Schmierbohrung, A Klasse; Zur Verwendung mit 1.5 in Durchmesser Klasse S Welle für Endabstützung

Lead Time:  5 Days 
242,25 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Ball Bushing-Lager aus Präzisionsstahl bieten gegenüber einfachen Lagern mit hoher Reibung und flachen Bahnen eine deutliche verbesserte Effizienz, Produktivität und Genauigkeit.
  • Dank ihrer Ganzstahl-Ausführung eignen sie sich hervorragend als Ersatz von Gleitlagern in Anwendungen mit hohen Temperaturen.
  • Die Stahlhülse mit reibungsarmem Umlaufkugellager ermöglicht starre Bewegung mit geringem Widerstand: ~100-fach geringerer Widerstandsbeiwert als ein Gleitlager.
  • Der Reibungskoeffizient dieser Lager beträgt gerade einmal 0,001. Als Ersatz von reibungsintensiven Gleitlagern sorgen Ball Bushing-Linearkugellager aus Präzisionsstahl für eine deutliche Steigerung der Produktivität und Effizienz von Maschinen.
  • Zur Verwendung mit Wellen Klasse S.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1.5 in
[C] Länge entlang Achse2.980 / 3.000 in 
[C1]2.397 / 2.415 in 
[C2] Min.0.086 in
[D] Housing Bore recommended for Press Fit housing2.3733 / 2.3743 in 
[D] Recommended Housing Bore2.3750 / 2.3760 in 
[D], Nominal2.375 in